Discontinued

FLIR DM90

Multimètre TRMS avec fonction de température de Type K

Le DM90 est un multimètre numérique TRMS économique doté d’un thermocouple de type K, un outil idéal pour les interventions des électriciens, des techniciens de maintenance et des professionnels de la climatisation. Doté de fonctionnalités comme les modes LoZ et VFD et la mesure du courant uA, le DM90 vous fournit des relevés fiables pour dépanner et réparer un large éventail de systèmes électriques et électroniques. Le FLIR DM90 est livré entièrement testé et étalonné. Correctement utilisé, il garantira un service fiable pendant de nombreuses années.

L'outil de choix pour vos dépannages
Diagnostiquez des systèmes complexes avec les modes TRMS, LoZ, VFD et plus encore. Mesurez des températures pouvant atteindre 400 °C (752 °F) grâce au thermocouple de type K.
Simplifiez votre travail avec les LED d’éclairage, le menu de paramètres simple et personnalisable, l'écran LCD numérique et le menu de programmation à l’écran.
Conception robuste résistant à l'eau (indice de protection IP54) et aux chutes de 3 mètres.

Spécifications

Highlighted
Valeurs affichées 6000,0
Mesure et analyse
Capacitance Plage de mesure : 10,00 mF Précision de base : 1,9 %
Contrôle de continuité Plage de mesure : 600,0 Ω Précision de base : ±0,9 %
Fréquence de mesure 3 relevés par seconde
Fréquencemètre Plage de mesure : 100,00 Hz Précision de base : ±0,1 %
Homologation de catégorie CAT IV—600 V, CAT III—1000 V
Résistance Plage de mesure : 6,000 MΩ Précision de base : ±0,9 %
Température, thermocouple de Type K -40 à 400 °C DMM ± (1,0 % + 3 °C)/ IGM ± (1,0 % + 5 °C)
Test de diodes 1,500 ± (0,9 % + 2D)
Valeurs affichées 6000,0
Alimentation
Autonomie de la batterie Alcaline ~110 h, lithium-polymère (en option)~ 500 h
Tension maximum Valeurs efficaces 1 000 VCC ou 1 000 VCA
Type de batterie 4 AAA
Informations générales
Format de l'emballage 32 x 14 x 11 cm (12,6 x 5,5 x 4,3 po.)
Spécifications environnementales et certifications
Garantie Garantie à vie limitée
Indice IP IP54
Test de résistance aux chutes 3M
Accessoires
Accessoires en option Sonde ampèremétrique universelle flexible TA72 de 25 cm (10 po), Sonde ampèremétrique universelle flexible TA74 de 45 cm (18 po), Kit batterie lithium-polymère rechargeable TA04-KIT, Sacoche de transport souple TA15, Support magnétique TA52, Sangle de suspension magnétique TA50, Clip ceinture TA42, Sacoche de protection TA10 pour multimètres numériques FLIR, Sacoche de protection TA10-F pour multimètres numériques et sonde TA7X FLIR
Contenu de la livraison Cordons de test en silicone de première qualité TA82, Accessoire trépied / rangement pour cordons de test TA84, Sondes crocodiles isolées CAT IV TA70 (se glissent), Adaptateur pour thermocouple avec sonde de Type K TA60

Accessoires

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique du DM90

Brochure

Digital Multimeter Brochure FR

User Manual

DM90 User Manual

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Export Restrictions