Discontinued

FLIR DM91

Multimètre TRMS industriel avec journalisation des données (sans fil)

Les fonctionnalités complètes et la conception durable du FLIR DM91 permet de dépanner rapidement et en toute sécurité les systèmes électriques, électroniques et CVC/R. Prenant en charge les modes LoZ et VFD, et la mesure d’intensité en µA, et bien plus encore, le DM91 fournit des résultats fiables pour réaliser des diagnostics précis des problèmes électriques. Le DM91 est également doté de la technologie Bluetooth® qui permet de se connecter via METERLiNK® aux caméras infrarouges FLIR ou à des appareils mobiles munis des outils FLIR ToolsTM ou du système de gestion de workflow FLIR InSiteTM.

Votre outil pour les inspections, le dépannage et les diagnostics de terrain
Diagnostiquez des systèmes complexes avec les modes TRMS, LoZ, VFD et plus encore. Mesurez des températures pouvant atteindre 400 °C (752 °F) grâce au thermocouple de type K.
Le DM91 comprend de puissantes lampes de travail et des options de batterie flexibles ; la journalisation et le stockage des données permet de documenter les tendances intermittentes.
La fonction Bluetooth METERLiNK® permet de communiquer sans fil les mesures à vos clients ou d'intégrer les données dans les images des caméras thermiques FLIR.

Spécifications

Highlighted
Valeurs affichées 6000,0
Connectivité Bluetooth®
Mesure et analyse
Capacitance Plage de mesure : 10,00 mF Précision de base : 1,9 %
Contrôle de continuité Plage de mesure : 600,0 Ω Précision de base : ±0,9 %
Fréquence de mesure 3 relevés par seconde
Fréquencemètre Plage de mesure : 100,00 Hz Précision de base : ±0,1 %
Homologation de catégorie CAT IV—600 V, CAT III—1000 V
Résistance Plage de mesure : 6,000 MΩ Précision de base : ±0,9 %
Température, thermocouple de Type K -40 à 400 °C DMM ± (1,0 % + 3 °C)/ IGM ± (1,0 % + 5 °C)
Test de diodes 1,500 ± (0,9 % + 2D)
Valeurs affichées 6000,0
Communication et stockage des données
Connectivité Bluetooth®
Stockage des données avec rappel, 1 fichier de 40 000 relevés
Alimentation
Autonomie de la batterie Alcaline ~110 h, lithium-polymère (en option)~ 500 h
Tension maximum Valeurs efficaces 1 000 VCC ou 1 000 VCA
Type de batterie 3 piles AA
Informations générales
Format de l'emballage 32 x 14 x 11 cm (12,6 x 5,5 x 4,3 po.)
Spécifications environnementales et certifications
Garantie Garantie à vie limitée
Indice IP IP40
Test de résistance aux chutes 3M
Accessoires
Accessoires en option Sonde ampèremétrique universelle flexible TA72 de 25 cm (10 po), Sonde ampèremétrique universelle flexible TA74 de 45 cm (18 po), Kit batterie lithium-polymère rechargeable TA04-KIT, Sacoche de transport souple TA15, Support magnétique TA52, Sangle de suspension magnétique TA50, Clip ceinture TA42, Sacoche de protection TA10 pour multimètres numériques FLIR, Sacoche de protection TA10-F pour multimètres numériques et sonde TA7X FLIR
Contenu de la livraison Cordons de test en silicone de première qualité TA82, Accessoire trépied / rangement pour cordons de test TA84, Sondes crocodiles isolées CAT IV TA70 (se glissent), Adaptateur pour thermocouple avec sonde de Type K TA60

Accessoires

Ressources et assistance

User Manual

DM91 User Manual UK

User Manual

DM91 User Manual

Datasheet

DM90 And DM91 Datasheet

Warranty

FLIR Imaging Test & Measurement Product 2-10 Limited Warranty

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited 2-10 Year Warranty US

Brochure

Digital Multimeter Brochure

Warranty

FLIR Test And Measurement Limited Lifetime Warranty - US Only

Export Restrictions