Extech DO600

Compteur d’oxygène dissous ExStik® II étanche

$369.00

Le compteur ExStik® II DO600 affiche le niveau d’oxygène en pourcentage de la saturation de 0 à 200,0 pour cent ou la concentration de 0 à 20,00 ppm (mg/L). Il comprend une compensation d’altitude réglable de 0 à 6 000 m (20 000 pi) par incréments de 300 m (1 000 pi), une compensation de salinité réglable de 0 à 50 ppm et un graphique à barres analogique pour indiquer les tendances. Le compteur DO600 comprend une électrode DO, un capuchon de capteur de protection, un capuchon de membrane de rechange, un électrolyte, quatre piles 3V CR-2032 et une sangle de cou de 1,2 m (48 po).

Spécifications

Spécifications générales
Oxygène dissous (concentration) 0 à 20,00 ppm (mg/L)
Oxygène dissous (saturation) 0 à 200,0 %
Précision de base de la température (contact) 1 °C
Précision de base de l’oxygène dissous (saturation) 0,4 ppm (mg/L)
Résolution maximale de la température (contact) 0,1 °C
Résolution maximale de l’oxygène dissous (saturation) 0,01 ppm (mg/l)
Température (contact) 0 à 50 °C
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Catégorie de sécurité IP57
Certifications CE
Dimensions 36 × 176 × 41 mm (1,4 × 6,9 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Poids 110 g (3,8 oz)

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech DO600

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

User Manual

Extech DO600 User Manual

Certification

Extech DO600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DO600 Datasheet

User Manual

Extech DO600 User Manual GB

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier