Extech DO600-K

Trousse de mesure d’oxygène dissous ExStik® II étanche

La DO600-K est une trousse pratique qui ajoute de la polyvalence pour mesurer l’oxygène dissous dans les laboratoires ou sur le terrain avec un câble de rallonge de 5 m (16 pi) et une protection de poids de sonde pour prendre des mesures faciles dans les réservoirs ou les cours d’eau. Contient un compteur d’OD ExStik® II, un électrode d’OD, un capuchon de capteur protecteur, une trousse de membrane de rechange DO603, un câble de rallonge de 5 m (16 pi), une protection de sonde pondérée, quatre piles CR-2032 de 3 V, une sangle de cou de 1,2 m (48 po) et un étui de transport rigide.

La trousse comprend un compteur DO600, une trousse de membrane DO603, un câble de rallonge de 5 m (16 pi), une protection de sonde pondérée et un étui de transport
0 à 20 000 pi par incréments de 1 000 pi
De 0 à 50 ppt

Ressources et assistance

Datasheet

Extech DO600-K Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier