Extech DO605

Module de rechange pour oxygène dissous ExStik®

$234.00

Capteur d’oxygène dissous de rechange pour appareil de mesure ExStik®

Spécifications

Spécifications générales
Oxygène dissous (concentration) 0 à 20,00 ppm (mg/L)
Oxygène dissous (saturation) 0 à 100,0 %
Précision de base de l’oxygène dissous (saturation) 0,4 ppm (mg/L)
Résolution maximale de la température (contact) 0,1 °C/ °F ±1 °C (1,8 °F)
Résolution maximale de l’oxygène dissous (saturation) 0,01 ppm (mg/L)
Température (contact) 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 36 × 176 × 41 mm (1,4 × 6,9 × 1,6 po)
Garantie 1/2 année
Indice IP IP57
Poids 110 g (3,8 oz)

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier