Discontinued

Extech DT500

Télémètre laser avec Bluetooth®

Visualisez les mesures de distance prises par l’Extech DT500 à partir d’une zone éloignée sur votre appareil iOS. Il fonctionne avec une application Apple gratuite pour afficher de grandes valeurs faciles à lire jusqu’à une distance de 10 m (30 pi) et mesure jusqu’à 70 m (229 pi) avec une plaque cible. En plus des mesures de distance, le niveau à bulle intégré du compteur fournit des conseils visuels faciles pour déterminer si une surface est de niveau. La fonction de mesure continue avec suivi de distance min/max est mise à jour toutes les 5 secondes et calcule automatiquement la surface et le volume. Comprend un étui de transport, un dispositif de montage sur trépied et 2 piles AA.

Spécifications

Spécifications générales
Calcul de la surface 999,99 pi², 999,99 m²
Calcul de l’ajout de durée 99,99 m (99 pi 11 po)
Calcul du volume 999,99 pi³, 999,99 m³
Distance 0,05 à 70 m (2 à 229 pi) avec une plaque cible, 0,05 à 50 m (2 à 164 pi) sans plaque cible
Précision de base de la distance ±1,±5 mm (0,06 po)
Résolution maximale de distance 0,0625 po (0,001 m)
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 135 × 58 × 33 mm (5,3 × 2,3 × 1,3 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP54
Poids 203 g (7,2 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech DT500 User Manual

Certification

Extech DT500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DT500 Datasheet

Export Restrictions