Discontinued

Extech DV20

Détecteur de tension CA/lampe de poche

Le modèle Extech DV20 est un détecteur de tension sans contact de poche conçu pour des vérifications rapides de tension sur les fils sous tension avant de tester. Autres fonctions de ce détecteur : lampe de poche à DEL pour éclairer les zones à éclairage faible, boîtier robuste à double moulage et cote de sécurité CAT III-600 V. Conçu pour utilisation sur des circuits de 50/60 Hz. Livré avec deux piles AAA et un guide de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 50/60 Hz
Distance de détection <0,2 po
Détection de tension (sans contact) 100 V à 600 V.c.a.
Indication sonore/visible DEL clignotante
Lampe de poche intégrée Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL
Garantie 2 ans

Ressources et assistance

Certification

Extech DV20 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV20 User Manual

Datasheet

Extech DV20 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions