Discontinued

Extech DV23

Détecteur de tension sans contact

Utilisez le détecteur Extech DV23 pour vérifier rapidement la présence de fils sous tension avant d’effectuer tout test électrique. Convenant aux tests de prises ou d’isolation de fils, ce détecteur de tension CA peut être utilisé pour la détection sans contact de tension CA de 50 à 600 V (50/60 Hz). Une DEL rouge indique la présence de tension. Comprend deux piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 50/60 Hz
Distance de détection <0,2 po
Détection de tension (sans contact) 50 V à 600 V.c.a.
Indication sonore/visible Sonnerie, DEL clignotante
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 159 x 25 mm (6,25 x 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 42 g (1,5 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech DV23 User Manual

Certification

Extech DV23 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV23 Datasheet

Export Restrictions