Discontinued

Extech DV24

Détecteur de tension c.a. à grande portée et lampe de poche

Vérifiez rapidement la présence de fils sous tension avant de tester avec votre DV24. Convenant aux tests de prises ou d’isolation de fils, ce détecteur de tension c.a./lampe de poche pour la détection sans contact de tension c.a. mesure de 50 à 1 000 V (50/60 Hz). Une DEL rouge indique la présence de tension. Cote de sécurité CAT IV-1 000 V. Livré avec deux piles AAA et un guide de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 50/60 Hz
Distance de détection <0,2 po
Détection de tension (sans contact) 50 V à 1 000 V c.a.
Indication sonore/visible DEL clignotante
Lampe de poche intégrée Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT IV - 1 000 V
Certifications CE, UL
Dimensions 159 x 25 mm (6,25 x 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 42 g (1,5 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech DV24 User Manual

Certification

Extech DV24 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech DV24 Datasheet

Export Restrictions