Discontinued

Extech DV26

Détecteur de tension sans contact avec lampe de poche

Le DV26 est un détecteur de tension sans contact avec une lampe de poche intégrée. Il détecte une tension c.a. de 100 à 1 000 V c.a. sans contact et alerte l’utilisateur avec des DEL et des bips sonores. Le DV26 est doté d’un boîtier robuste à double moulage, d’une cote de sécurité CAT III 1 000 V/CAT IV 600 V et compte une garantie d’un an et deux piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 50/60 Hz
Détection de tension (sans contact) 100 à 1 000 V c.a.
Indication sonore/visible Sonnerie, DEL clignotante
Lampe de poche intégrée Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 159 x 25 mm (6,25 x 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 42 g (1,5 oz)

Ressources et assistance

Certification

Extech DV26 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV26 User Manual

Datasheet

Extech DV26 Datasheet

Datasheet

Extech EA10 EA15 Datasheet

Export Restrictions