Discontinued

Extech DV40

Détecteur de tension c.a. + thermomètre IR

Vérifiez rapidement la présence de fils sous tension avant de tester. Convient aux tests de prises ou d’isolation de fils. Le modèle DV40 combine un détecteur de tension CAT III-1 000 V avec une large plage de 50 à 1 000 volts avec un thermomètre infrarouge qui peut mesurer et afficher les températures de surface sans contact sur l’écran ACL intégré en utilisant une température de -30 °C à 230 °C (-20 °F à 445 °F). Rapport distance/cible 1:1. Comprend 3 piles LR44.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 50/60 Hz
Distance de détection <1 po
Détection de tension (sans contact) 50 à 1 000 V c.a.
Indication sonore/visible DEL clignotante
Précision de base de la température (IR) ±2 % du relevé ou ±4 °F/2 °C (au-dessus de 77 °F); ±6 °F/3 °C (sous 77 °F); ±8 °F/4 °C (sous -8 °F)
Rapport distance/cible 1:1
Résolution maximale de la température (air) 0,1 °F/°C; 1 °F/°C
Température [IR] -20 à 445 °°F (-30 à 230 °°C)
Émissivité 0,95 fixe
Détails supplémentaires
Alimentation 3 piles LR44 (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III -1 000 V
Certifications CE, ETL
Dimensions 159 x 25 mm (6,25 x 1 po)
Garantie 2 ans
Poids 42 g (1,48 oz)

Ressources et assistance

Certification

Extech DV40 Declaration of Conformity

User Manual

Extech DV40 User Manual

Datasheet

Extech DV40 Datasheet

Export Restrictions