Discontinued

Extech DV50

Détecteur de tension c.a. télescopique

Le modèle Extech DV50 détecte une tension c.a. (6 V c.a. à 1 000 V c.a.) sur les trous d’homme, les prises, les disjoncteurs et les boîtes de jonction. La sonde télescopique s’étend jusqu’à une distance de 1 m (39 po). Livré avec deux piles-boutons LR44 et un guide de l’utilisateur.

Spécifications

Spécifications générales
Ajustement de la sensibilité Oui
Bande passante de la fréquence 50/60 Hz
Détection de tension (sans contact) 6 à 1 000 V c.a.
Indication sonore/visible Sonnerie, DEL clignotante
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles-boutons LR44 (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Dimensions 195 x 62 x 30 mm (7,7 x 2,4 x 1,2 po)
Garantie 1 an
Poids 5,2 oz (148 g)

Ressources et assistance

User Manual

Extech DV50 User Manual

Datasheet

Extech DV50 Datasheet

Export Restrictions