Discontinued

FLIR E4

Caméra infrarouge avec MSX®

La caméra d’imagerie thermique E4 de FLIR est un outil de dépannage facile pouvant être utilisée pour les applications de construction, d'électricité et de mécanique. Trouvez des problèmes cachés, prenez des lectures de température précises et confirmez que les réparations ont été effectuées correctement avec l’aide de la résolution infrarouge de 4 800 (80 x 60) pixels et des améliorations de l’imagerie dynamique multispectrale (MSX®) de FLIR.

Avec un temps de fonctionnement de 4 heures, des piles interchangeables, un test de chute de 2 m (6,6 pi) et une cote IP54, une caméra de la série Ex est le complément idéal de votre sac à outils.
La E4 de FLIR avec Wi-Fi offre une résolution thermique de 80 × 60 (4 800 pixels) ±2 % de précision, des mesures de points chauds/froids et des contrôles d’émissivité qui répondent aux besoins de votre application et de votre budget.
L'E4 possède un détecteur précis de 4 800 pixels : la taille idéale pour vos usages comme pour votre budget.
Avec un objectif toujours au point, une capture d’image simple à un bouton et des écrans de navigation intuitifs que vous pouvez utiliser d’une seule main, un appareil photo de la série Ex est un outil que vous pouvez commencer à utiliser dès sa sortie de la boîte.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 80 x 60 pixels
Sensibilité thermique/NETD < 0.15°C / 150 mK
Précision ±2 °C ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 °C à 35 °C et une température d’objet supérieure à +0 °C
Champ de vision (CdV) 45° x 34°
Modes d’imagerie MSX® thermique, thermique, incrustée, combinaison thermique, caméra numérique
Écran 3,0" Écran LCD couleur 320 × 240
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 45° x 34°
Couleur Noire et grise
Distance minimale de mise au point 50 cm
Fréquence d'image 9 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13 µm
Imagerie dynamique multispectrale (MSX) Image IR améliorée par les détails de caméra à lumière visible
Mise au point Aucun besoin de mise au point
Mode FLIR Screen-EST No
Modes d’imagerie MSX® thermique, thermique, incrustée, combinaison thermique, caméra numérique
Ouverture f 1,5
Palettes de couleurs Noir et blanc, Fer et Arc-en-ciel
Résolution IR 80 x 60 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 10,3 mrad
Sensibilité thermique/NETD < 0.15°C / 150 mK
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Commandes de configuration Adaptation locale des unités, langues, formats de date et d’heure
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatique, basée sur la saisie de la température réfléchie
Dimensions de la caméra (L × P × H) 244 × 95 × 140 mm (9,6 × 3,7 × 5,5 po)
Plage de températures de l’objet -20 °C à +250 °C
Poids de la caméra, avec batterie 575 g
Précision ±2 °C ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 °C à 35 °C et une température d’objet supérieure à +0 °C
Interface utilisateur
Écran 3,0" Écran LCD couleur 320 × 240
Communication et stockage des données
Alimentation CA Adaptateur secteur, entrée 90 à 260 V CA, sortie 5 V vers la caméra
Formats de fichier JPEG standard, avec données de mesure 14 bits
Interface Micro USB : Transfert de données vers et depuis un PC ou un Mac
Wifi N/A
Alimentation
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique
Système de charge La batterie est chargée dans la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de charge 2,5 heures pour 90 % de capacité dans la caméra. 2 heures avec le chargeur.
Spécifications environnementales et certifications
CEM •WEEE 2012/19/CE •RoHs 2011/65/CE •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR art. 15 Class B
Certifications UL, CSA, CE, PSE et CCC
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/95 % d'humidité relative pendant 24 h
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à +50 °C
Plage de températures de stockage -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Résistance aux chocs 25G (CEI 60068-2-27)
Spectre radioélectrique N/A
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Informations générales
Format de l'emballage 385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 po)
Liste du contenu •Caméra infrarouge •Housse de transport rigide •Batterie (dans la caméra) •Câble USB •Bloc d’alimentation/chargeur avec prises européenne, britannique, américaine et australienne •Documentation imprimée

Accessoires

  1. Tool Belt (T911093)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Ex-Series Datasheet

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions