Discontinued

FLIR E40sc Test Kit

Caméra thermique de laboratoire

Le Kit de test en laboratoire FLIR E40sc est idéal quand vous avez besoin d'une caméra portable polyvalente dans un contexte d'ingénierie ou de laboratoire. L'E40sc offre une imagerie de grande longueur d'onde comprenant des milliers de points de mesure de la température sur votre cible, pour des résultats plus fiables et plus complets que ceux d'un thermocouple ou d'un pyromètre. Grâce au choix d'objectifs du kit et au logiciel d'analyse, le kit E40sc est la solution de mesure de la température la plus fiable pour les laboratoires industriels et de R&D.

Tests thermiques en laboratoire avancés
Les mesures sans contact sur des points allant jusqu'à 50 µm, et sur l'ensemble des 19 200 pixels (160 x 120) de l'image thermique, éliminent les approximations dans la recherche des points chauds.
Avec une précision de ±2 % et une sensibilité thermique/NETD de <70 mK, l'E40sc assure la détection précise des variations thermiques les plus fines.
Diffusez les données directement vers un ordinateur via USB, ou utilisez le Wi-Fi pour importer les images enregistrées dans l'application FLIR Tools.

Spécifications

Highlighted
Résolution 160 x 120
Sensibilité < 0,07 °C à +30 °C /70 mK
Plage de température -20 °C à 650 °C 0 °C à 650 °C
Données image et optiques
Analyse sur caméra Point central Point chaud Point froid 3 points Différence de températures [deux versions]
Caméra numérique intégrée 3,1 mégapixels
Dimension minimum de point 1,1 mm
Résolution 160 x 120
Sensibilité < 0,07 °C à +30 °C /70 mK
Transmission continue de données numériques au PC via USB
Mesure et analyse
Plage de température -20 °C à 650 °C 0 °C à 650 °C
Précision ±2 °C ou ±2 % de la valeur affichée
Traçage de la température dans le temps Oui
Informations générales
Logiciel Research IR fourni Oui

Accessoires

  1. Tripod Adapter (T198486)

Ressources et assistance

Webinaire enregistré

Thermal Benchtop Kit Webinar

Regarder maintenant

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions