Discontinued

FLIR E5

Caméra infrarouge avec MSX®

La FLIR E5 est un puissant outil d'imagerie thermique pour dépanner les problèmes dans les domaines de l'électricité, de la mécanique et du bâtiment. Détectez rapidement et facilement les problèmes invisibles, en toute sécurité, sans contact direct avec l'équipement, grâce à cette caméra infrarouge sans mise au point d'une résolution de 10 800 pixels (120 x 90). Grâce à ses images thermiques à la grande précision des mesures de température, l'E5 est la solution idéale et abordable pour remplacer les thermomètres IR.

L'imagerie thermique professionnelle abordable
De la mesure des points chauds et froids aux contrôles d'émissivité, l'E5 possède toutes les fonctionnalités nécessaires pour identifier les problèmes avec précision.
Avec son détecteur précis de 10 800 pixels, et sa précision de ±2 %, l'E5 offre la meilleure netteté d'image pour ce prix abordable.
L'objectif sans mise au points et la navigation facile par touche dans les réglages à l'écran rendent cette caméra facile à utiliser.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 120 x 90 pixels
Sensibilité thermique/NETD < 0,10 °C / <100 mK
Précision ±2 °C ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 °C à 35 °C et une température d’objet supérieure à +0 °C
Champ de vision (CdV) 45° x 34°
Modes d’imagerie MSX® thermique, thermique, incrustée, combinaison thermique, caméra numérique
Écran 3,0" Écran LCD couleur 320 × 240
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 45° x 34°
Couleur Noire et grise
Distance minimale de mise au point 50 cm
Fréquence d'image 9 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13 µm
Imagerie dynamique multispectrale (MSX) Image IR améliorée par les détails de caméra à lumière visible
Mise au point Aucun besoin de mise au point
Mode FLIR Screen-EST No
Modes d’imagerie MSX® thermique, thermique, incrustée, combinaison thermique, caméra numérique
Ouverture f 1,5
Palettes de couleurs Noir et blanc, Fer et Arc-en-ciel
Résolution IR 120 x 90 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 6,9 mrad
Sensibilité thermique/NETD < 0,10 °C / <100 mK
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Commandes de configuration Adaptation locale des unités, langues, formats de date et d’heure
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatique, basée sur la saisie de la température réfléchie
Dimensions de la caméra (L × P × H) 244 x 95 x 140 mm (9,6 x 3,7 x 5,5 po)
Plage de températures de l’objet -20 °C à +250 °C
Poids de la caméra, avec batterie 575 g
Précision ±2 °C ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 °C à 35 °C et une température d’objet supérieure à +0 °C
Interface utilisateur
Écran 3,0" Écran LCD couleur 320 × 240
Communication et stockage des données
Alimentation CA Adaptateur secteur, entrée 90 à 260 V CA, sortie 5 V vers la caméra
Formats de fichier JPEG standard, avec données de mesure 14 bits
Interface Micro USB : Transfert de données vers et depuis un PC ou un Mac
Wifi N/A
Alimentation
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique
Système de charge La batterie est chargée dans la caméra ou dans un chargeur spécifique.
Temps de charge 2,5 heures pour 90 % de capacité dans la caméra. 2 heures avec le chargeur.
Spécifications environnementales et certifications
CEM •WEEE 2012/19/CE •RoHs 2011/65/CE •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR art. 15 Class B
Certifications UL, CSA, CE, PSE et CCC
Humidité (fonctionnement et stockage) CEI 60068-2-30/95 % d'humidité relative pendant 24 h
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à +50 °C
Plage de températures de stockage -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Résistance aux chocs 25G (CEI 60068-2-27)
Spectre radioélectrique N/A
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Informations générales
Format de l'emballage 385 x 165 x 315 mm (15,2 x 6,5 x 12,4 po)
Liste du contenu •Caméra infrarouge •Housse de transport rigide •Batterie (dans la caméra) •Câble USB •Bloc d’alimentation/chargeur avec prises européenne, britannique, américaine et australienne •Documentation imprimée

Accessoires

  1. Tool Belt (T911093)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions