Discontinued

E5-XT de FLIR

Caméra infrarouge avec plage de température étendue

La E5-XT de FLIR est l’outil idéal pour localiser et diagnostiquer rapidement les problèmes électriques, mécaniques et de construction, grâce à son détecteur infrarouge de 19 200 (160 × 120) pixels et à sa plage de température étendue de -20 °C à 400 °C (-4 °F à 752 °F). L’amélioration de l’image FLIR MSX® fournit des détails d’imagerie thermique extraordinaires, tandis que le Wi-Fi intégré permet aux utilisateurs de se connecter rapidement à l’application FLIR Tools® Mobile pour partager des images et envoyer des rapports facilement à partir de n’importe quel endroit.

L'imagerie thermique professionnelle abordable
La E5-XT de FLIR avec une plage de températures étendue offre une résolution thermique de 160 × 120 (19 200 pixels) ±2 % de précision, des mesures de points chauds/froids et des contrôles d’émissivité qui répondent aux besoins de votre application et de votre budget.
Simple à utiliser
Avec un temps de fonctionnement de 4 heures, des piles interchangeables, un test de chute de 2 m (6,6 pi) et une cote IP54, une caméra de la série Ex est le complément idéal de votre sac à outils.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 160 × 120 pixels
Sensibilité thermique/NETD <0.10°C (0.27°F) / <100 mK
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Champ de vision (CdV) 45° × 34°
Modes d’imagerie Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
Écran 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 45° × 34°
Couleur Black and gray
Distance minimale de mise au point 0.5 m (1.6 ft.)
Fréquence d'image 9 Hz
Gamme spectrale 7.5–13 µm
Imagerie dynamique multispectrale (MSX) IR image enhanced with visible camera detail
Incrustation d’image IR area on visual image
Mise au point Focus free
Mode FLIR Screen-EST No
Modes d’imagerie Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera.
Ouverture f 1.5
Palettes de couleurs Black & white, iron, and rainbow
Résolution IR 160 × 120 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 5.2 mrad
Sensibilité thermique/NETD <0.10°C (0.27°F) / <100 mK
Type de détecteur Uncooled microbolometer
Mesure et analyse
Commandes de configuration Local adaptation of units, language, date and time formats
Correction liée à la température apparente réfléchie Automatic, based on input of reflected temperature
Dimensions de la caméra (L × P × H) 244 × 95 × 140 mm (9.6 × 3.7 × 5.5 in)
Isotherme Above alarm, below alarm
Plage de températures de l’objet –20°C to 400°C (-4°F to 752°F) in two ranges
Poids de la caméra, avec batterie 0.575 kg (1.27 lb.)
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading, for ambient temperature 10°C to 35°C (50°F to 95°F) and object temperature above 0°C (32°F)
Interface utilisateur
Écran 3.0 in. 320 × 240 color LCD
Communication et stockage des données
Alimentation CA AC adapter, 90–260 VAC input, 5 VDC output to camera
Formats de fichier Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Interface USB Micro: Data transfer to and from PC and Mac device
Wifi •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Alimentation
Gestion de l’alimentation Automatic shut-down
Système de charge Battery is charged inside the camera or in specific charger.
Temps de charge 2.5 hours to 90% capacity in camera. 2 hours in charger.
Spécifications environnementales et certifications
CEM •WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Part 15 Class B
Certifications UL, CSA, CE, PSE and CCC
Humidité (fonctionnement et stockage) IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Plage de températures de fonctionnement –15°C to 50°C (+5°F to 122°F)
Plage de températures de stockage –40°C to 70°C (–40°F to 158°F)
Résistance aux chocs 25 g (IEC 60068-2-27)
Spectre radioélectrique •Standard: 802.11 b/g/n •Frequency range: •2400–2480 MHz •5150–5260 MHz •Max. output power: 15 dBm
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Informations générales
Format de l'emballage 385 × 165 × 315 mm (15.2 × 6.5 × 12.4 in)
Liste du contenu •Infrared camera •Hard transport case •Battery (inside camera) •USB cable •Power supply/charger with EU, UK, US and Australian plugs •Printed documentation

Accessoires

  1. Tool Belt (T911093)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Ex Firmware v3.16.0

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Flir T199422ACC Battery Datasheet

User Manual

FLIR Ex Series User Manual

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions