Discontinued

FLIR E50bx

Caméra infrarouge avancée avec MSX®

La FLIR E50bx offre une méthode précise et sans contact pour détecter les fuites de toit, les défauts d'isolation et autres problèmes dans le secteur du bâtiment. Détectez les problèmes et confirmez la bonne exécution des réparations avec les images nettes du détecteur infrarouge 43 200 pixels (240 x 180) ; vous pourrez ensuite partager les images et les résultats rapidement en vous connectant par Wi-Fi à l'application mobile FLIR Tools.

Ne manquez rien
Avec son détecteur précis de 43 200 pixels, sa sensibilité thermique de <0,045 °C et sa précision de ±2 %, l'E50bx offre la meilleure netteté d'image pour ce prix abordable.
Importez des données ou envoyez directement le flux de la vidéo thermique dans l'application mobile FLIR Tool pour partager les données instantanément et produire facilement des rapports.
Utilisez l'écran tactile de l'E50bx pour ajouter jusqu'à trois points mobiles et trois zones, avec des options de mesure MAX/MIN/MOY.

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 240 x 180 pixels
Sensibilité thermique/NETD < 0,045 °C à +30 °C (+86 °F) / 45 mK
Plage de température • -20 °C à +120 °C (-4 °F à +248 °F) • 0 °C à +650 °C (+32 °F à +1202 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 °C à 35 °C (+50 °F à 95 °F)
Champ de vision (CdV) 25° x 19°
Modes d’imagerie Image IR, image à lumière visible, MSX, image dans l'image, galerie de miniatures
Écran Écran tactile 3,5 po LCD, 320 x 240 pixels
Données image et optiques
Alignement laser La position est automatiquement affichée sur l’image IR
Caméra numérique intégrée 3,1 MP (2048 × 1536 pixels), et une lampe LED
Champ de vision (CdV) 25° x 19°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques vidéo colorisée non compressée via USB
Diffusion de vidéos IR radiométriques Transmission sans altération sur PC via USB
Distance minimale de mise au point 0,4 m
Fréquence d’images 60 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Incrustation d’image Zone IR redimensionnable sur l'image à lumière visible
Laser Activé à l'aide d'un bouton dédié
Longueur focale 18 mm
Mise au point Manuelle
Modes d’imagerie Image IR, image à lumière visible, MSX, image dans l'image, galerie de miniatures
Norme vidéo CVBS (ITU-R-BT.470 PAL/SMPTE 170M NTSC)
Ouverture f 1.3
Palettes de couleurs Arctic, Grise, Fer, Lava, Arc-en-ciel et Arc-en-ciel HC
Résolution IR 240 x 180 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,82 mrad
Sensibilité thermique/NETD < 0,045 °C à +30 °C (+86 °F) / 45 mK
Type de détecteur Matrice à plan focal (FPA), microbolomètre non refroidi
Zoom numérique 2× et 4×
Mesure et analyse
Commandes de configuration Adaptation locale des unités, langues, formats de date et d’heure
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0 ou sélectionnée dans une liste de matériaux
Corrections de mesure Température réfléchie, transmission de l'optique et transmission atmosphérique
Dimensions de la caméra (L × P × H) 246 × 97 × 184 mm (9,7 × 3,8 × 7,2 po)
Modes de mesure Point chaud/froid automatique, isotherme (supérieur à/inférieur à/intervalle)
Plage de température • -20 °C à +120 °C (-4 °F à +248 °F) • 0 °C à +650 °C (+32 °F à +1202 °F)
Poids de la caméra, avec batterie 0,869 kg (1,91 lb)
Point de mesure 3
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 % du relevé, pour une température ambiante de 10 °C à 35 °C (+50 °F à 95 °F)
Température de référence Définie manuellement ou provenant d'une fonction de mesurage
Zone cadrée 3 zones cadrées (image complète avec min/max/moy)
Écart de température Différence entre les mesures obtenues par les fonctions ou avec une température de référence
Interface utilisateur
Création de rapports Le logiciel FLIR Tools est spécialement conçu pour fournir un moyen simple de créer des rapports d'inspection. Il est disponible sur toutes les grandes plateformes : Android, Windows, MacOS et iOS.
Texte Texte via une liste prédéfinie ou saisi au clavier tactile à l'écran
Voix 60 secondes (par Bluetooth)
Écran Écran tactile 3,5 po LCD, 320 x 240 pixels
Communication et stockage des données
Alimentation CA Adaptateur secteur, entrée 90 à 260 V CA, sortie 12 V vers la caméra
Antenne Interne
Bluetooth Plage de fréquences : 2402–2480 MHz
Carte SD Une fente pour carte mémoire SD amovible
Enregistrement des images JPEG standard contenant les données de mesure, sur carte mémoire
METERLiNK Connexion sans fil (Bluetooth) à : Instruments de mesure FLIR avec METERLiNK
Mode d'enregistrement des images Stockage simultané des images en modes IR, visible et MSX
Sortie vidéo Composite
Type de connecteur vidéo Jack 3,5 mm 4 pôles
USB •USB-A : Connexion d'un périphérique USB externe •USB Mini-B : Transfert de données de et vers PC / vidéo colorisée non compressée
USB - Norme USB Mini-B : 2.0
USB - Type de connecteur •Connecteur USB-A •Connecteur USB Mini-B
Wifi •Standard : 802.11 b/g •Plage de fréquences : 2412–2462 MHz •Puissance de sortie max. : 15 dBm
Alimentation
Autonomie de la batterie Environ 4 heures à une température ambiante de +25 °C (+77 °F) dans le cadre d’une utilisation typique
Capacité de la batterie 4,4 Ah de +20 °C à +25 °C (+68 °F à +77 °F)
Gestion de l’alimentation Arrêt et mode veille automatiques (réglable par l'utilisateur)
Heure de démarrage à partir du mode veille Instantané sur :
Système de charge Sur caméra (adaptateur CA ou 12 V de véhicule) ou chargeur double baie
Temps de charge Capacité de 90 % en 4 h, état du chargement indiqué par LED
Température de charge 0 °C à +45 °C (+32 °F à +113 °F)
Tension de la batterie 3,7 V
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM •ETSI EN 301 489-1 (radio) •ETSI EN 301 489-17 •EN 61000-6-2 (Immunité) •EN 61000-6-3 (Émission) •FCC 47 CFR partie 15 B (émission) •ICES-003
Champs magnétiques EN 61 000-4-8, test de niveau 5 pour un champ continu (environnement industriel hostile)
Classification laser Laser à diode AlGalnP semiconductrice/classe 2 1 mW/635 nm (rouge)
Humidité (fonctionnement et stockage) 95 % d'humidité relative pendant 24 h, entre +25 °C et +40 °C (2 cycles), selon CEI 60068-2-30
Montage sur trépied UNC ¼"-20 (adaptateur nécessaire)
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à +120 °C (-4 °F à +248 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
Résistance aux chocs 25G (CEI 60068-2-27)
Résistance aux chutes 2 m (6,6 pieds)
Sécurité EN/UL/CSA/PSE 60950-1
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP 54 (CEI 60529)
Informations générales
Emballage Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) + FLIR Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
Format de l'emballage 500 x 190 x 370 mm (19,7 x 7,5 x 14,6 po)
Matériau •Polycarbonate + acrylonitrile butadiène styrène (PC-ABS) •Thixomold magnésium •Elastomère thermoplastique (TPE)

Accessoires

  1. Tripod Adapter (T198486)
  1. Tool Belt (T911093)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v4.13.0 - P N: 645xx & 646xx

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR Exx Firmware v2.27.16 - P N: 490xx

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Application Story

Rain Leak Detection and Post-Repair Inspection Application Story

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Export Restrictions