Le thermomètre à double entrée Extech EA10 EasyView™ est un thermomètre de base de type K avec une large plage de températures. Il a une plage de température de -200 °C à 1 360 °C (-200 °F à 1 999 °F) avec une résolution de 1 °C/0,1 °F. Il comprend la conservation des données, la mise hors tension automatique et les indications de batterie faible et de dépassement supérieur de plage. Comprend un support intégré, un étui de protection, deux sondes de température à fil métallique de type K et des piles.
Ressources et assistance
User Manual
Manuel d’utilisation de la Extech EA10
User Manual
Extech EA10 User Manual
Certification
Extech EA10 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech EA10 EA15 Datasheet
Export Restrictions
Ajouté au panier