Extech EA30

Photomètre à grande portée EasyView™

$289.00

Le photomètre EA30 présente une conception compacte et robuste et un grand écran. Plusieurs plages de mesure larges : 40 000 Fc dans 4 plages et 400 000 Lux dans 5 plages. La conservation des données fige le relevé sur les relevés MIN/MAX affichées. Fonction zéro et mesures de cosinus et de correction de couleur. Indication de pile faible et de dépassement supérieur de plage. Fonction de mise hors tension automatique pour économiser la pile. Le photomètre utilise un capteur à photodiode de précision en silicone avec un câble enroulé de 3 pi pour un rangement facile. Comprend un support intégré, un capteur à distance avec couvercle de protection, un étui de protection en caoutchouc et 6 piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Correction du cosinus et de la couleur Oui
Lumière (lux) 40, 400, 4 000, 40 000, 400 000 Lux
Lumière (lux) Précision de base ± 3 % du relevé + 0,5 % de la pleine échelle
Lumière (lux) Résolution maximale 1 Lux
Lumière (pied-bougie) 40, 400, 4 000, 40 000 Fc
Lumière (pied-bougie) Précision de base ± 3 % du relevé + 0,5 % de la pleine échelle
Lumière (pied-bougie) Résolution maximale 0,01 Fc
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AAA (1,5 V)
Certifications EA30-NIST_S : CE, NIST
EA30_S : CE
Dimensions 150 × 72 × 33 mm (5,9 × 2,8 × 1,4 po)
Garantie 2 ans
Poids 235 g (8,3 oz)

Ressources et assistance

Certification

Extech EA30 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EA30 User Manual

Datasheet

Extech EA30 EA31 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier