Extech EA33

Photomètre EasyView™ avec mémoire

Product Variations

Ce compteur compact et robuste offre une large plage de mesure allant jusqu’à 99 990 pieds-bougies dans 5 gammes et à 999 990 lux dans 5 gammes avec une résolution de 0,001 Fc/0,01 lux. Ses caractéristiques : Stockez et rappelez jusqu’à 50 mesures avec l’horodatage en temps relatif ou réel, le calcul de l’intensité lumineuse (candéla), une fonction d’ondulation qui exclut la lumière parasite de la mesure de la source lumineuse principale, la fonction moyenne multipoint, la mise en attente temporisée, la mesure relative en valeur absolue ou en pourcentage d’écart, la fonction de comparaison avec les alarmes haute/basse et la mise hors tension automatique avec désactivation. Comprend support intégré, capteur de luminosité et couvercle de protection avec câble enroulé de 0,9 m (36 po), étui de protection, 6 piles AAA et étui de transport.

Spécifications

Spécifications générales
Correction du cosinus et de la couleur Oui
Lumière (lux) 99,99, 999,9, 9999, 99,990, 999,900 Lux
Lumière (lux) Précision de base ±3 %
Lumière (lux) Résolution maximale 0,01 Lux
Lumière (pied-bougie) 9,999, 99,99, 999,9, 9999, 99,990 Fc
Lumière (pied-bougie) Précision de base ±3 %
Lumière (pied-bougie) Résolution maximale 0,001 Fc
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AAA (1,5 V)
Certifications EA33-NIST_S : CE, NIST
EA33_S : CE
Dimensions 150 × 72 × 33 mm (5,9 × 2,8 × 1,4 po)
Garantie 2 ans
Poids 320 g (11,29 oz)
Écran Écran ACL 999 999 points

Ressources et assistance

Certification

Extech EA33 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EA33 Datasheet

User Manual

Extech EA33 User Manual

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier