Extech EC150

Conductivity/TDS/Temperature Meter

$104.00

The Extech EC150 is a Conductivity/TDS/Temperature Meter with high-accuracy multi-ranging sensor. It features auto power off with disable, adjustable conductivity to TDS ratio factor from 0.4 to 1.0, data hold and low battery indication. The waterproof design withstands wet environment and meets IP65 standard. Includes meter, protective sensor cap, and four LR44 button batteries.

Spécifications

Spécifications générales
Conductivité 0 to 1999µS/cm, 00 to 19.99mS/cm
Conductivité Résolution maximale 1µS/cm, 0.01mS/cm
Précision de base de la conductivité ±1% full scale
Précision de base de la température (contact) ±0.9°F/1°C
Précision de base des TDS ±1% full scale
Résolution maximale de la température (contact) 0.1°F/°C
Résolution maximale du pH 1ppm, 0.01ppt
TDS 0 to 1999ppm, 0 to 19.99ppt
Température (contact) 32° to 122°F (0 to 50°C)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 × LR44 (1.5V) button batteries
Certifications CE
Dimensions 6.5 × 1.4 × 1.3" (165 × 35 × 32mm)
Garantie 2 years
Poids 3.8 oz (110g)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EC150

User Manual

Extech EC150 User Manual

Certification

Extech EC150 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC100 EC150 Datasheet

User Manual

Extech EC150 User Manual GB

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier