Extech EC170

Compteur de salinité/température

$104.00

Le modèle EC170 est un compteur de salinité avec une conception étanche (IP65). Mesure la salinité dans l’aquaculture, les études environnementales, l’eau souterraine, les bassins de koï, l’irrigation, l’eau potable et d’autres applications. Comprend un capteur à plusieurs gammes de haute précision et une mise hors tension automatique avec désactivation. Gamme automatique avec 2 plages de mesure. Conservation des données, mise hors tension automatique indicateur de pile faible. Comprend capteur de salinité, capuchon protecteur de capteur et 4 piles boutons LR44.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la salinité ± 2 % de pleine échelle
Précision de base de la température (contact) ± 1 °C/0,9 °C
Résolution maximale de la salinité 0,01 ppt, 0,1 ppt
Résolution maximale de la température (contact) 0,1 °C/°F
Salinité 0 à 10,00 ppt, 10,1 à 70,0 ppt
Température (contact) 0° à 50 °C (32° à 122 F)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles-boutons LR44 (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 32 × 165 × 35 mm (1,3 × 6,5 × 1,4 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP65
Poids 110 g (3,8 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EC170

Certification

Extech EC170 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EC170 User Manual

Datasheet

Extech EC170 Datasheet

User Manual

Extech EC170 User Manual GB

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier