Extech EC210

Compact Conductivity/TDS Meter

$289.00

The Extech EC210 is a compact, handheld Conductivity Meter. Its long-life, carbon rod combination electrode measures conductivity, TDS and temperature. The meter features three ranges for conductivity and TDS, plus adjustable temperature compensation factor to maintain accuracy. Units of measure include µS/cm, mS/cm, ppm, °F, and °C.

Spécifications

Spécifications générales
Conductivité 2000µS/cm, 20mS/cm, 100mS/cm
Conductivité Résolution maximale 1µS/cm, 0.01mS/cm, 0.1mS/cm
Précision de base de la conductivité ±2% full scale
Précision de base de la température (contact) ±1.5°F/0.8°C
Précision de base des TDS ±2% FS
Résolution maximale de la température (contact) 0.1°F/°C
Résolution maximale du pH 1ppm, 10ppm, 100ppm
TDS 1200ppm, 12,000ppm, 66,000ppm
Température (contact) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Dimensions 5.3 × 2.4 × 1.3" (135 × 60 × 33mm)
Garantie 2 years
Poids 10.4oz (295g)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EC210

Datasheet

Extech EC210 Datasheet

User Manual

Extech EC210 User Manual

Certification

Extech EC210 Declaration of Conformity

User Manual

Extech EC210 User Manual GB

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier