Discontinued

Extech EC410

Trousse de conductivité/TDS/salinité ExStik®

La trousse EC410 comprend le conductimètre de température/TDS/salinité EC400 ExStik® avec capteur, capuchon de protection, trois normes d’étalonnage (bouteille de 30 ml chacun), base pondérée, 3 godets d’échantillon en plastique avec capuchons, quatre piles CR-2032 3 V, une courroie de cou de 1,2 m (48 po) et un étui de transport. Le compteur à plage automatique offre 3 gammes de mesures allant de l’eau du robinet aux eaux usées et à toute solution aqueuse. Compensation automatique de la température de 2 % par °C, conservation des données, mise hors tension automatique et indicateur de pile faible. La mémoire interne stocke jusqu’à 25 relevés étiquetés pour un rappel facile.

Le compteur à plage automatique offre 3 gammes de mesures allant de l’eau du robinet aux eaux usées et à toute solution aqueuse
Facteur de rapport conductivité/TDS réglable de 0,4 à 1,0 : calcule facilement la valeur TDS
Comprend un compteur EC400 avec capteur, 3 normes d’étalonnage, une base pondérée, 3 godets en plastique, des piles et un étui de transport

Spécifications

Spécifications générales
Conductivité 0 à 199,9 µS/cm, 200 à 1 999 µS/cm, 2,00 à 19,99 mS/cm
Conductivité Résolution maximale 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm
Précision de base de la conductivité ± 2 % FS
Précision de base de la salinité ± 2 % FS
Précision de base de la température (contact) ± 1 °C/1,8 °F
Précision de base des TDS ± 2 % FS
Résolution maximale de la salinité 0,1 ppm (mg/L), 1 ppm (mg/L), 0,01 ppm (g/L)
Résolution maximale de la température (contact) 0,1°
Résolution maximale du pH 0,1 ppm (mg/L), 1 ppm (mg/L), 0,01 ppm (g/L)
Salinité 0 à 99,9 ppm (mg/L), 100 à 999 ppm (mg/L), 1,00 à 9,99 ppm (g/L)
TDS 0 à 99,9 ppm (mg/L), 100 à 999 ppm (mg/L), 1,00 à 9,99 ppm (g/L)
Température (contact) 0° à 65 °C (32° à 149 °F)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles boutons CR-2032 (3 V)
Certifications CE
Dimensions 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 po)
Garantie 1 an
Indice IP IP57
Poids 110 g (3,8 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EC410 Datasheet

Export Restrictions