Extech EC500 : pH-mètre/conductimètre étanche ExStik® II

pH-mètre/conductimètre étanche ExStik® II

L’EC500 est un compteur de conductivité/TDS/température. Mesure 5 paramètres, y compris la conductivité, le TDS, la salinité, le pH et la température, à l’aide d’une seule électrode. Le graphique à barres analogique indique les tendances. La mémoire stocke jusqu’à 25 relevés étiquetés. Compteur étanche avec capteur multi-plages de haute précision. Comprend la mise hors tension automatique avec désactivation. Comprend un compteur et une électrode, un capuchon de protection, un godet à échantillons, quatre piles CR-2032 de 3 V et une courroie de cou de 1,2 m (48 po).

Spécifications

Spécifications générales
Conductivité 0 à 199 µS/cm, 200 à 1 999 µS/cm, 2,00 à 19,99 mS/cm
Conductivité Résolution maximale 0,1 µS/cm
Mémoire 25 jeux de données
pH 0,00 à 14,00 pH
Précision de base de la conductivité ±2 % de pleine échelle
Précision de base de la température (contact) ±1,8 °F/1 °C
Précision de base des TDS ±2 % de pleine échelle
Précision de base du pH ±0,01 pH
Résolution maximale de la température (contact) 0,1 °F/°C
Résolution maximale du pH 0,1 ppm (mg/L)
Résolution maximale du pH 0,01 pH
TDS 0 à 99,9 ppm (mg/L), 100 à 999 ppm (mg/L), 1,00 à 9,99 ppm
Température (contact) 23 à 194 °F (-5 à 90 °C)
Détails supplémentaires
Alimentation 4 × piles CR-2032 (3 V)
Certifications CE
Dimensions 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP57
Poids 110 g (3,8 oz)

Resources & Support

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EC500

User Manual

Extech EC500 User Manual

Certification

Extech EC500 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EC500 Datasheet

User Manual

Extech EC500 User Manual GB

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier