Extech EC510

ExStik étanche

$279.00

Le EC510 est une trousse de test de conductivité. La trousse comprend un compteur EC500, 3 normes d’étalonnage, 3 sachets de tampon de pH plus une solution de rinçage, 3 tasses, des piles et un étui de transport. Mesure 5 paramètres, y compris la conductivité, le TDS, la salinité, le pH et la température à l’aide d’une électrode. Le graphique à barres analogique indique les tendances. La mémoire stocke jusqu’à 25 relevés étiquetés. Conductivité réglable par rapport au rapport TDS de 0,4 à 1,0; rapport de salinité fixe de 0,5.

Électrode de pH à surface plane combinée avec une cellule de conductivité haute précision à réglage automatique
Mesure 5 paramètres, y compris la conductivité, le TDS, la salinité, le pH et la température, à l’aide d’une seule électrode
Compteur EC500, 3 normes d’étalonnage, 3 sachets de tampon de pH plus solution de rinçage, 3 tasses, piles et étui de transport

Spécifications

Spécifications générales
Conductivité 0 à 199 µS/cm, 200 à 1 999 µS/cm, 2,00 à 19,99 mS/cm
Conductivité Résolution maximale 0,1 µS/cm
Mémoire 25 jeux de données
pH 0,00 à 14,00 pH
Précision de base de la conductivité ± 2 % de pleine échelle
Précision de base de la température (contact) ± 1 °C
Précision de base des TDS ± 2 % de pleine échelle
Précision de base du pH ±0,01 pH
Résolution maximale de la température (contact) 0,1 °C
Résolution maximale du pH 0,1 ppm (mg/L)
Résolution maximale du pH 0,01 pH
TDS 0 à 99,9 ppm (mg/L), 100 à 999 ppm (mg/L), 1,00 à 9,99 ppm
Température (contact) -5 à 90 °C
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 35,6 × 172,7 × 40,6 mm (1,4 × 6,8 × 1,6 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP57
Poids 110 g (3,8 oz)

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier