Extech EC600

Compteur de pH, mV, conductivité,TDS, salinité et température

$719.00

La trousse EC600 7 en 1 mesure conductivité, TDS, salinité, résistivité, pH, mV et température. L’appareil dispose d’un étalonnage automatique à un bouton de pH 4, 7 et 10 avec un choix d’étalonnage en trois points, pour une meilleure précision et offre une compensation automatique de la température. L’étalonnage de conductivité en un point reconnaît automatiquement huit solutions d’étalonnage provenant des États-Unis, de l’Europe et de la Chine. La mémoire stocke jusqu’à 300 relevés avec le numéro de série, la valeur mesurée et la température. Le compteur est doté d’un grand écran ACL rétroéclairé bleu avec une fonction d’arrêt automatique avec la désactivation qui économise l’autonomie de la pile. Le boîtier étanche IP57 le protège des éléments. Comprend électrode pH/mV/Temp, cellule de conductivité polymère, solutions d’étalonnage pH et de conductivité, piles et étui de transport rigide.

Spécifications

Spécifications générales
Conductivité 0,00 à 199,9 mS
Conductivité Résolution maximale 0,01 µS
pH -2,00 à 19,99 pH
Précision de base de la conductivité ± 1,5 % pleine échelle
Précision de base de la résistivité 0,1Ω
Précision de base de la salinité ± 1,5 % pleine échelle
Précision de base de la température (contact) ± 0,5 °C/±1 °C
Précision de base de l’ORP ± 0,15 mV
Précision de base des TDS ± 1,5 % pleine échelle
Précision de base du pH ± 0,02 pH
rH -1 999 à +1 999 mV
Résistivité 0 à 100 MΩ cm
Résolution maximale de la résistivité ± 1,5 % pleine échelle
Résolution maximale de la salinité 0,01 pp
Résolution maximale de la température (contact) 0,1°
Résolution maximale de l’ORP 1 mV
Résolution maximale du pH 0,01 mg/L
Résolution maximale du pH 0,01 pH
Salinité 0 à 100 ppm
TDS 0 à 100 g/L
Température (contact) pH/ORP : 0 à 100 °C (32 à 212 °F); 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 120 × 65 × 31 mm (4,7 × 2,6 × 1,2 po)
Garantie 2 ans
Indice IP IP57
Poids 180 g (6,3 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EC600

User Manual

Extech EC600 User Manual

Datasheet

Extech EC600 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier