Discontinued

Extech EN100

11-in-1 Environmental Meter

The Extech EN100 is a compact hygro-thermo-anemometer with light sensor. The 11-in-1 Environmental Meter can be used for indoor and outdoor conditions. Built in light sensor measures light level. The auto-rotating display depending on selected function. It also measures air velocity, air flow, temperature, humidity, wet bulb, dew point, heat index, wind chill, barometric pressure and altitude. Complete with built-in multiparameter sensors, wrist strap, and a CR2032 battery.

Spécifications

Spécifications générales
Ampoule humide 22.3 to 120.2°F (-5.4 to 49.0°C)
Humidité relative 10 to 95%
Indice de chaleur 32 to 212°F (0 to 100°C)
Lumière (lux) 0 to 20,000Lux
Lumière (lux) Précision de base ±5%
Lumière (lux) Résolution maximale 1Lux
Lumière (pied-bougie) 0 to 1860Fc
Lumière (pied-bougie) Précision de base ±5%
Lumière (pied-bougie) Résolution maximale 0.1Fc
Point de rosée -13.5 to 120.2°F (-25.3 to 49.0°C)
Précision de base de la température (contact) ±2.5˚F/±1.2˚C
Précision de base de l’humidité relative ±4%
Précision de base de l’indice de chaleur ±3.6°F/±2°C
Résolution maximale de la température (contact) 0.1°F/°C
Résolution maximale de l’humidité relative 0.1%
Résolution maximale de l’indice de chaleur 0.1°F/°C
Résolution maximale du point de rosée 0.1°F/°C
Résolution maximale du thermomètre globe mouillé 0.1°F/°C
Température (air) 32 to 122°F (0 to 50°C)
Température (air) Précision de base ±2.5˚F/±1.2˚C
Température (air) Résolution maximale 0.1°F/°C
Température (contact) 15 to 111°F (-9 to 44°C)
Vitesse de l’air (km/h) 1.4 to 72km/h
Vitesse de l’air (km/h) Précision de base ±3%FS
Vitesse de l’air (km/h) Résolution maximale 0.1km/h
Vitesse de l’air (m/s) 0.4 to 20m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±3%FS
Vitesse de l’air (m/s) Résolution maximale 0.1m/s
Vitesse de l’air (mi/h) 0.9 to 45MPH
Vitesse de l’air (mi/h) Précision de base ±3%FS
Vitesse de l’air (mi/h) Résolution maximale 0.1MPH
Vitesse de l’air (nœuds) 0.8 to 38.8 knots
Vitesse de l’air (nœuds) Précision de base ±3%FS
Vitesse de l’air (nœuds) Résolution maximale 0.1knots
Vitesse de l’air (pi/min) 80 to 3940 ft/min
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±3% full scale
Vitesse de l’air (pi/min) Résolution maximale 1 ft/min
Volume d’air (m³/min) 0.024 to 36,000CMM
Volume d’air (m³/min) Résolution maximale 0.001CMM
Volume d’air (pi³/min) 0.847 to 1,271,300CFM
Volume d’air (pi³/min) Résolution maximale 0.001CFM
Détails supplémentaires
Ailette 1.2" (30.5mm)
Alimentation 1 × CR2032 (1.5V) battery
Certifications CE
Dimensions 6.1 × 2.4 × 1.3" (156 × 60 × 33mm)
Garantie 2 years
Poids 5oz (160g)

Ressources et assistance

Certification

Extech EN100 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EN100 EN150 Datasheet

User Manual

Extech EN100 EN150 User Manual

Export Restrictions