Extech ET11

Testeur de prise GFCI pour les prises de courant de type B

$15.99

Trouver un distributeur

L’Extech ET11 est un testeur de prises de courant de type B avec disjoncteur de mise à la terre (GFCI). Il teste les circuits GFCI pour détecter les défauts de câblage dans les prises à 3 fils dans les circuits 110-125 V CA, 50/60 Hz. L’ET11 vérifie que les prises sont correctement câblées et détecte plusieurs types de défauts de câblage, y compris : Rupture de mise à la terre, Rupture de neutre, Rupture de phase, Inversion phase/mise à la terre et Inversion phase/neutre avec des voyants indiquant l’état du circuit. Doté de caractéristiques pratiques comme une poignée escamotable ergonomique et une légende des deux côtés de l’appareil, l’ET11 assure une inspection sûre et fiable des prises à chaque fois.

• Vérifiez que les prises sont correctement câblées et détectez les différents défauts de câblage tels que : Rupture de mise à la terre, Rupture de neutre, Rupture de phase, Inversion phase/mise à la terre et Inversion phase/neutre.
• Fonctionne avec les prises GFCI et confirme le fonctionnement du dispositif de protection contre les défauts de mise à la terre.
• Testez le câblage des prises à 3 fils dans les circuits de 110 à 125 V CA, 50/60 Hz.
• Vérifiez commodément les prises de style « ground bottom » et « ground top ».
• Conception de poignée escamotable ergonomique pour un retrait facile.
• Légende du code de test des deux côtés.

Ressources et assistance

Datasheet

Extech ET Series Datasheet GB

Datasheet

Extech ET Series Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier