Extech ET16

Testeur de prises de courant de type B

$9.99

Trouver un distributeur

L’ET16 est un testeur de prises robuste et abordable, doté de caractéristiques pratiques telles qu’une poignée escamotable ergonomique et une légende sur les deux côtés. Spécialement conçu pour détecter les différents défauts de câblage des prises électriques, il se distingue par sa fiabilité, sa facilité d’utilisation et son prix abordable.

• Vérifiez que les prises sont correctement câblées et détectez 5 défauts de câblage, tels que : Rupture de mise à la terre, Rupture de neutre, Rupture de phase, Inversion phase/mise à la terre et Inversion phase/neutre.
• Testez le câblage des prises à 3 fils dans les circuits de 110 à 125 V CA, 50/60 Hz.
• Vérifiez commodément les prises de style « ground bottom » et « ground top » avec la légende du code de test lumineux des deux côtés.
• Conception de poignée escamotable ergonomique pour un retrait facile

Ressources et assistance

Datasheet

Extech ET Series Datasheet GB

Datasheet

Extech ET Series Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier