Discontinued

Extech ET28B

Testeur de tension

L'Extech ET28B est un détecteur de tension compact qui mesure de 120 V à 480 V de courant alternatif et de 120 V à 240 V de courant continu. Il est doté d’un indicateur de tension au néon, d’un câble d’essai intégré avec capuchons de protection amovibles, d’un câble de 73,6 cm (29 po) de long et d’un boîtier isolé. Comprend une garantie de deux ans.

Spécifications

Spécifications générales
Détection de tension (contact) 120 à 480 V c.a.; 120 à 240 V c.c.
Indication sonore/visible DEL
Détails supplémentaires
Alimentation 2 ans
Certifications ETL

Ressources et assistance

User Manual

Extech ET28B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions