Discontinued

Extech ET30B

Testeur de tension

Le testeur de tension CA/CC compact Extech ET30B est doté d’une sonde de test en acier inoxydable de 103 mm (40,5 po) intégrée. Il est livré avec un câble de 1,5 m (5 pi) et une pince crocodile isolée et fonctionne sans pile.

Spécifications

Spécifications générales
Détection de tension (contact) 6, 12, 24 V c.a./c.c.
Indication sonore/visible Lumière au xénon
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 2 ans

Ressources et assistance

User Manual

Extech ET30B User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions