Discontinued

Extech ET38

Testeur de tension et de continuité

Le modèle Extech ET38 est un testeur de tension et de continuité CA compact avec une plage de détection de tension de 12 V à 300 V CA Il est doté d’un indicateur lumineux à DEL et comprend une pointe de tournevis intégrée, une pince de poche et deux piles bouton.

Spécifications

Spécifications générales
Continuité Oui
Détection de tension (contact) 12 à 300 V c.a.
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles LR44 (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT II - 300 V
Certifications ETL
Garantie 2 ans

Ressources et assistance

User Manual

Extech ET38 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions