Discontinued

Extech ET60

Testeur de tension et de continuité

Ce testeur de tension facile à utiliser est conçu avec des indicateurs à DEL à 7 plages qui indiquent rapidement la plage de tensions c.a. et c.c. mesurées. Le compteur vibre lorsqu’une tension > 85 V est détectée. La fonction de détecteur de tension sans contact intégrée détecte facilement les tensions sous tension de 90 à 1 000 V c.a. La bande passante de la fréquence c.a. est de 45 à 66 Hz. Les fonctions comprennent la continuité avec alerte sonore et visuelle. Conçu avec une lampe de poche intégrée brillante et un boîtier à double moulage robuste avec fils d’essai intégrés.

Spécifications

Spécifications générales
Bande passante de la fréquence 45 à 66 Hz
Continuité Oui
Détection de tension (contact) 24, 120, 208, 240, 277, 480, 600 V c.a.; 6, 12, 24, 36, 48, 110, 220 V c.c.
Détection de tension (sans contact) 90 à 1 000 V c.a.
Indication sonore/visible Sonnerie, DEL clignotante
Lampe de poche intégrée Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 2 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CAT III - 60 V
Certifications ETL
Garantie 2 ans

Ressources et assistance

User Manual

Extech ET60 User Manual

Datasheet

Extech ETxx Datasheet

Export Restrictions