Discontinued

Extech EX363

Multimètre à moyenne efficace (quadratique) vraie à 11 fonctions

Le modèle Extech EX363 est un multimètre compact CVCA à moyenne efficace (quadratique) vraie avec détecteur de tension sans contact intégré. Il offre des mesures à moyenne efficace (quadratique) vraie très précises, LoZ pour la prévention des faux relevés causés par les tensions fantômes, une précision de base de 0,5 %, une plage de 1 000 V CA/CC et une résistance jusqu’à 40 MΩ. Cet appareil comprend ce qui suit : bip de continuité avec alerte visuelle, conservation intelligente des données et maintien de crête, arrêt automatique avec désactivation, mode relatif pour la capacitance zéro et réglage du décalage. De plus, le modèle EX363 excelle dans les mesures de détection de flamme CVCA avec une fonction µA, ainsi que les mesures de température de type K de -40 °C à 394 °C (-40 °F à 742 °F) et les mesures de fréquence et de capacitance. Comprend des fils d’essai, une pile de 9 V, un étui avec support inclinable, une sonde de température de fil métallique à usage général et un aimant intégré.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 1 nF à 10 mF
Continuité Oui
Courant CA 600 µA
Courant CC 600 µA
Détecteur de tension sans contact (NCV) Oui
Fréquence 0,01 Hz à 100 kHz
Précision de base de la tension CC 0,5 %
Résistance 0,1 Ω à 40 M Ω
Résolution maximale de la température (type K) -40 à 394 °C (-40 à 742 °F)
Tension CA 0,1 mV à 1 000 V
Tension CC 0,1 mV à 1 000 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 164 x 82 x 44 mm (6,5 x 3,2 x 1,7 po)
Garantie 3 ans
Poids 450 g (5,9 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX36x Datasheet

Export Restrictions