Discontinued

Extech EX505

Multimètre industriel à usage intensif à valeur efficace vraie 11 fonctions

Ce multimètre industriel à usage intensif à valeur efficace vraie mesure la tension CA/CC (1 000 V) et le courant (10 A), la résistance (40 Mohms), la capacitance (100 microFarads), la fréquence à double sensibilité (électrique 1 kHz/électronique 10 MHz) et la température de type K (-20 à 750 °C (-4 à 1 382 °F)). Il est doté d’un écran ACL rétroéclairé 4 000 points, d’une précision de base de 0,5 %, d’une mise en attente relative/des données et d’une mise hors tension automatique avec désactivation. Comprend fils d’essai, sangle de suspension magnétique, sonde de température à fil métallique de type K, étui de transport et pile 9 V.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,01 nF à 100 µF
Continuité Oui
Courant CA 0,1 µA à 10 A
Courant CC 0,1 µA à 10 A
Fréquence Électrique : 5 Hz à 1 kHz Électronique : 0,001 Hz à 10 MHz
Rapport cyclique 0,1 à 99,9 %
Résistance 0,1Ω à 40 MΩ
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 750 °C (-4 à 1 382 °F)
Tension CA 0,1 mV à 1 000 V
Tension CC 0,1 mV à 1 000 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL, NIST
Dimensions 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25 po)
Garantie 3 ans
Indice IP IP67
Poids 349 g (12,3 oz)
Écran Écran ACL 4 000 points

Ressources et assistance

User Manual

Extech EX505 User Manual

Certification

Extech EX505 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions