Discontinued

Extech EX520

Multimètre industriel robuste RMS véritable à 11 fonctions

Conçu pour résister aux environnements et à l’utilisation difficiles, le boîtier robuste à double moulage du compteur est conforme à la norme IP67 (étanche à l’eau et à la poussière) et testé contre les chutes jusqu’à 6 pieds. Le grand écran LCD éclairé affiche une lecture à 4 chiffres (jusqu’à 6 000 points). L’EX520 offre diverses mesures incontournables. L’appareil de mesure offre une précision de 0,09 % et une cote de sécurité CAT IV de 600 volts, protégeant les utilisateurs même sur le câblage extérieur. Le produit comprend une garantie de 3 ans, des fils d’essai moulés doubles, une batterie de 9 V, une sangle de suspension magnétique, une sonde de température et un étui de transport.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,01 nF à 1 000 µF
Continuité Oui
Courant CA 0,1 µA à 20 A
Courant CC 0,1 µA à 20 A
Fréquence Électrique : 10 Hz à 400 Hz, Électronique : 0,001 Hz à 40 MHz
Rapport cyclique 0,1 à 99,9 %
Résistance 0,1 Ω à 40 M Ω
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 750 °C (-4 à 1 382 °F)
Tension CA 1 mV à 1 000 V
Tension CC 0,1 mV à 1 000 V
Test de diodes 2,8 V
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL, NIST
Dimensions 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25 po)
Garantie 3 ans
Indice IP IP67
Poids 349 g (12,3 oz)
Écran Écran ACL de 6 000 unités

Ressources et assistance

User Manual

Extech EX520 User Manual GB

User Manual

Extech EX520 User Manual

Certification

Extech EX520 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

Export Restrictions