Discontinued

Extech EX530

Multimètre industriel à usage intensif à valeur efficace vraie 11 fonctions

Robustement conçu et étanche selon les normes IP67, le EX530 est idéal pour utiliser à l’extérieur, sur les bateaux et dans tout environnement industriel difficile. Il est doté d’un boîtier moulé double et est résistant aux chutes jusqu’à six pieds avec une cote de sécurité CAT IV 600 V et CAT III 1 000 V. Il mesure la tension et le courant CA/CC, la résistance, la capacitance, la fréquence électronique et électrique, la température, 4 à 20 mA et le cycle de service. Les caractéristiques supplémentaires comprennent : précision de base de 0,06 %, signal sonore de continuité, test de diode (tension de circuit ouvert de 2,8 volts), résolutions 40 000 points, écran ACL rétroéclairé avec barogramme, maintien de crête, min/max, mode relatif, conservation de données et protection d’entrée de 1 000 volts pour toutes les fonctions. Comprend des fils d’essai moulés doubles, une sonde de température de fil métallique de type K (-20 à 250 °C/-4 à 482 °F), une sangle de suspension magnétique, un boîtier et une pile de 9 V.

Multimètre numérique à valeur efficace vraie avec grand écran ACL 40 000 points, fonction de température et boîtier étanche
Tension CA/CC, courant CA/CC, résistance, capacitance, fréquence, température de type K, test de diode, continuité
Comprend des fils d’essai moulés doubles, une sangle de suspension magnétique, une sonde de température à fil métallique de type K, un étui de transport et une pile 9 V

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,001 nF à 40 F
Continuité Oui
Courant CA 0,01 µA à 20 A
Courant CC 0,01 µA à 20 A
Fréquence Électrique : 40 Hz à 400 Hz, Électronique : 0,001 Hz à 100 MHz
Rapport cyclique 0,1 à 99,90 %
Résistance 0,01Ω à 40 MΩ
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 750 °C (-4 à 1 382 °F)
Tension CA 0,01 mV à 1 000 V
Tension CC 0,01 mV à 1 000 V
Test de diodes 2,8 V
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 184 × 83 × 57 mm (7,25 × 3,25 × 2,25 po)
Garantie 3 ans
Indice IP IP67
Poids 349 g (12,3 oz)
Écran Écran ACL 40 000 points

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EX530

User Manual

Extech EX530 User Manual

Certification

Extech EX530 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX5xx Datasheet

User Manual

Extech EX530 User Manual GB

Export Restrictions