Discontinued

Extech EX613

Pince multimètre CA/CC à double entrée 400 A + NCV

Le EX613 est un pince multimètre CA/CC à double entrée de 400 A avec détecteur de tension sans contact intégré. Cette pince multimètre à valeur efficace vraie CA/CC possède deux entrées à thermocouple pour les mesures de température différentielle T1, T2, T1-T2. Ce multimètre numérique mesure la tension et le courant CA/CC, la résistance, la capacitance et la fréquence. Les caractéristiques supplémentaires comprennent : Fonction de microampère CC pour les mesures d’électrode de détection de flamme, tension de circuit ouvert diode ouverte de 2,8 volts, conservation des données plus maintien rapide de crête pour capturer les surtensions de courant au démarrage du moteur et mesure de la capacitance jusqu’à 40 mF. Le EX613 affiche 40 000 unités sur son écran ACL et est construit dans un boîtier robuste à double moulage. Comprend des fils d’essai, une pile de 9 V, 2 sondes de température à fil métallique de type K et un étui de transport.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 40 mF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Continuité Oui
Courant CA 400,0 A
Courant CC 400,0 A
Fréquence 40 MHz
Microcourant CC 4 000 µA
Précision de base du courant CA ±1,5 %
Précision de base du courant CC ±1,5 %
Rapport cyclique 0,5 à 99,9 %
Résistance 40 000 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0,001 Hz
Résolution maximale de la résistance 0,01Ω
Résolution maximale de la température (type K) -50 à 1 000 °C (-58 à 1 832 °F)
Résolution maximale de la tension CA 0,1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,01 mV
Résolution maximale du courant CA 10 mA
Résolution maximale du courant CC 10 mA
Résolution maximale du courant CC 0,01 µA
Taille de la mâchoire 32 mm (1,25 po), conducteurs jusqu’à 500 MCM
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, ETL
Dimensions 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 po)
Garantie 2 ans
Poids 303 g (10,7 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech EX613 User Manual

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

Export Restrictions