Discontinued

Extech EX622

Multimètre à pince CA à entrée double 400 A + NCV + thermomètre IR

Le multimètre à pince CA à entrée double Extech EX622 possède deux entrées de thermocouple pour la mesure de température différentielle T1, T2 et T1-T2, ainsi qu’un thermomètre infrarouge intégré avec pointeur laser pour localiser les points chauds et un détecteur NCV. Parmi les fonctions supplémentaires : microampère CC pour les mesures d’électrode de détection de flamme, tension de circuit ouvert à diode de 2,8 volts, conservation des données plus maintien rapide de crête et mesure de la capacitance jusqu’à 40 mF. Comprend des fils d’essai, une pile de 9 volts, deux sondes de température à fil métallique de type K et une mallette de transport.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 10 pF à 40 000 µF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Courant CA 400,0 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) Oui
Fréquence 40 MHz
Microcourant CC 4 000 µA
Précision de base de la température (IR) -50 à 270 °C (-58 à 518 °F)
Précision de base du courant CA ±1,5 %
Rapport cyclique 0,5 à 99,0 %
Résistance 40,000 MΩ
Résolution maximale de la fréquence 0,001 Hz
Résolution maximale de la résistance 0,01 Ω
Résolution maximale de la température (type K) -50 à 1 000 °C (-58 à 1 832 °F)
Résolution maximale de la tension CA 0,1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,01 mV
Résolution maximale du courant CA 10 mA
Résolution maximale du courant CC 0,01 µA
Taille de la mâchoire 32 mm (1,25 po), conducteurs jusqu’à 500 MCM
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Test de diodes <2,8 V
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 6 000 V
Certifications CE
Dimensions 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 po)
Garantie 2 ans
Poids 303 g (10,7 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX622 User Manual

Export Restrictions