Discontinued

Extech EX623

Multimètre à pince CA/CC à double entrée 400 A + NCV + thermomètre IR

Ce multimètre à pince CA/CC à moyenne efficace (quadratique) vraie possède deux entrées de thermocouple pour la mesure de température différentielle T1, T2, T1-T2, ainsi qu’un thermomètre infrarouge intégré avec pointeur laser pour localiser les points chauds et un détecteur NCV. Les caractéristiques supplémentaires comprennent : Fonction de microampère CC pour les mesures d’électrode de détection de flamme, tension de circuit ouvert diode ouverte de 2,8 volts, conservation des données plus maintien rapide de crête pour capturer les surtensions de courant au démarrage du moteur et mesure de la capacitance jusqu’à 40 mF. Comprend des fils d’essai, une pile de 9 volts, deux sondes de température à fil métallique de type K et un étui de transport.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 40 mF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Continuité Oui
Courant CA 400,0 A
Courant CC 400,0 A
Fréquence 40 MHz
Microcourant CC 4 000A
Précision de base de la température (IR) -58 à 518 F (-50 à 270 C)
Précision de base du courant CA 1,5 %
Précision de base du courant CC 1,5 %
Rapport cyclique 0,5 à 99,9 %
Résistance 40,000 M
Résolution maximale de la fréquence 0,001 Hz
Résolution maximale de la résistance 0,01
Résolution maximale de la température (type K) -58 à 1 832F (-50 à 1 000 C)
Résolution maximale de la tension CA 0,1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 10 mA
Résolution maximale du courant CC 10 mA
Résolution maximale du courant CC 0,01A
Taille de la mâchoire 32 mm (1,25 po), conducteurs jusqu’à 500 MCM
Tension CA 600 V
Tension CC 600 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, ETL, NIST (limité à certaines fonctions)
Dimensions 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 po)
Garantie 2 ans
Poids 303 g (10,7 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX6xx Datasheet

User Manual

Extech EX623 User Manual

Export Restrictions