Extech EX623A

Multimètre à pince à entrée double 600 A avec thermomètre IR et NCV

Product Variations

Le multimètre à pince CA/CC EX623A à moyenne efficace (quadratique) combine deux entrées thermocouple pour la mesure de la température différentielle T1, T2 et T1-T2. Il est équipé d’un thermomètre infrarouge intégré et d’un pointeur laser pour localiser les points chauds, ainsi que d’un détecteur de tension sans contact (NCV), qui vous permet de vérifier en toute sécurité la présence de courant électrique sous tension. Il dispose d’une fonction de micro-ampère en courant continu, idéale pour les mesures de tiges de flamme dans les systèmes CVC, et sa capacité de mesure de capacité s’étend jusqu’à 40 mF. L’EX623A est livré avec des fils d’essai, une pile de 9 V, un thermocouple de type K, une sonde de température à fil métallique et un étui de transport.

Thermomètre infrarouge sans contact intégré avec pointeur laser pour localiser les points chauds et détecteur de tension sans contact (NCV) pour vérifier la présence d’un courant électrique.
Thermocouple double de type K pour T1, T2 et T1-T2
• Moyenne efficace (quadratique) vraie pour des mesures précises de la tension et du courant CA
• Courant CA/CC à 600 A
• Basse impédance (LoZ) pour améliorer la précision et réduire la possibilité de tensions fantômes
• Filtre passe-bas (LPF) pour garantir des lectures plus précises dans les environnements électriques bruyants
• Fonction de courant d’appel (100 ms) pour capturer le courant de démarrage

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,001 nF à 40 mF
Courant CA 0,01 A à 600 A
Courant CC 0,01 A à 600 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) Oui
Fréquence 0,001 Hz à 100 kHz / Fréquence (Clamp) 0,1 Hz à 400 Hz
Microcourant CC 0,1 µA à 600 µA
Précision de base du courant CA ±(1,5 % + 5d)
Rapport cyclique 0,5 % à 99,0 %
Résistance 0.1 Ω à 60 m Ω
Résolution maximale de la température (air) -50 °C à 270 °C (-58 °F à 518 °F)
Résolution maximale de la température (type K) -50 °C à 1 000 °C (-58 °F à 1 832 °F)
Taille de la mâchoire 32 mm (1,25 po)
Tension CA 0,1 mV à 600 V
Tension CC 0,1 mV à 600 V
Détails supplémentaires
Catégorie de sécurité CAT III-600 V
Dimensions 241 mm × 96 mm × 45 mm (9,4 po × 3,7 po × 1,74 po)
Garantie 2 ans
Poids 315 g (11,11 oz)
Écran 6 000 unités

Ressources et assistance

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide de la Extech EX623A

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech EX623A

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Datasheet

Extech 623A Datasheet GB

Datasheet

Extech 623A Datasheet

Quick Start Guide

Extech EX623A Quick Start Guide

User Manual

Extech EX623A User Manual GB

User Manual

Extech EX623A User Manual

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Panier

Ajouté au panier