Discontinued

Extech EX650

Multimètre à pince CA à valeur efficace vraie de 600 A + NCV

L’Extech EX650 est un multimètre à pince CA à valeur efficace vraie de 600 A. Il mesure également la tension CA/CC, la résistance, la capacitance, le test de continuité/diode et possède un détecteur NCV. L’EX650 a une mâchoire de 3 cm (1,18 po) qui accepte les conducteurs jusqu’à 350 MCM. Ce multimètre est également doté d’un écran ACL rétroéclairé 6 000 points, d’une mémoire de données, d’une fonction relative, d’une fonction min/max, d’une mise hors tension automatique et d’une lampe de travail à DEL pratique. Comprend des fils d’essai, un manuel et 3 piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 60 mF
Capacité de résolution maximale 0,01 nF
Continuité Oui
Courant CA 6 A, 60 A, 600 A
Détecteur de tension sans contact (NCV) 100 à 1 000 VCA
Microcourant CA 600 µA
Microcourant CC 600 µA
Précision de base de la tension CA ±1,2 % du relevé
Précision de base de la tension CC ±0,8 % du relevé
Précision de base du courant CA ±2,5 % du relevé
Résistance 60 MΩ
Résolution maximale de la résistance 0,1 Ω
Résolution maximale de la tension CA 1 mV
Résolution maximale de la tension CC 0,1 mV
Résolution maximale du courant CA 0,001 A
Résolution maximale du courant CC 0,1 µA
Résolution maximale du microcourant CA 0,1 µA
Taille de la mâchoire 30 mm (1,18 po), conducteurs jusqu’à 350 MCM
Tension CA 750 V
Tension CC 1 000 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 3 piles AAA (1,5 V)
Catégorie de sécurité CATIII - 600 V, CATII - 1 000 V
Certifications CE, UL
Dimensions 228 × 77 × 41 mm (9 × 3 × 1,6 po)
Garantie 3 ans
Poids 265 g (9,4 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX650 Datasheet

User Manual

Extech EX650 User Manual

User Manual

Extech EX650 Series User Manual

Certification

Extech EX650 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX65x Datasheet

Export Restrictions