Discontinued

Extech EX710

Multimètre à pince CA de 800 A

Idéal pour divers métiers et les propriétaires de maison, le multimètre à pince CA de 800 A Extech EX710 offre un multimètre à pince numérique complet avec des capacités de courant élevé à un prix abordable. Le boîtier à moulure double ergonomique offre une meilleure prise pour une utilisation à une seule main confortable. L’EX710 mesure le courant CA, la tension CA/CC, la fréquence, la résistance, la capacitance, la diode et la continuité. Son grand écran à DEL rétroéclairé facilite la visualisation des relevés. L'EX710 mesure le courant CA jusqu'à 800 A avec une résolution maximale de 0,01 A. Sa grande ouverture de mâchoire circulaire de 30 mm (1,2 po) peut s'adapter aux câbles jusqu'à 500 MCM. Le temps de réponse d’une milliseconde est assez rapide pour identifier les transitoires qui peuvent déclencher des disjoncteurs ou griller des fusibles. L’EX710 est livré avec des fils d’essai, une pile, un étui de ceinture, une mallette de transport et un manuel de l’utilisateur. Le multimètre est couvert par une garantie limitée d’un an du fabricant sur les pièces et la main-d’œuvre.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,001 nF à 40 000 µF
Continuité Oui
Courant CA 0,01 à 800 A
Courant d'appel Oui
Fréquence 0,001 à 4 kHz
Précision de base de la fréquence ±1,5 %
Précision de base de la tension CA ±1,8 %
Précision de base de la tension CC ±1,5 %
Précision de base du courant CA ±2,8%
Résistance 0,1 à 40 MΩ
Taille de la mâchoire 30 mm (1,2 po), conducteurs jusqu’à 500 MCM
Tension CA 0,1 mV à 600 V
Tension CC 0,1 mV à 600 V
Test de diodes Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 po)
Garantie 2 ans
Poids 303 g (10,7 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX710 User Manual

Export Restrictions