Discontinued

Extech EX720

Multimètre à pince CA de 800 A

L’Extech EX720 est un multimètre à pince CA de 800 A avec fonctions de capacitance et de fréquence. Il est capable de mesurer le courant et la tension CA/CC, la résistance, la fréquence, la capacitance, la température, la diode et la continuité. L’EX720 est doté d’un boîtier moulé double pour une meilleure prise et un fonctionnement à une main, ainsi que d’un grand écran ACL avec rétroéclairage lumineux. L’EX720 est doté d’une ouverture de mâchoire circulaire de 30 mm (1,2 po) pour les gros câbles (500 MCM) et est livré avec des fils d’essai, une pile de 9 V, une sonde à fil métallique de type K et un étui de ceinture.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,001 nF à 40 000 µF
Continuité Oui
Courant CA 0,01 à 800 A
Courant d'appel Oui
Fréquence 0,001 à 4 kHz
Précision de base de la fréquence ±1,5 %
Précision de base de la tension CA ±1,5 %
Précision de base de la tension CC ±1,5 %
Précision de base du courant CA ±2,5 %
Résistance 0,1 à 40 MΩ
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 760 °C (-4 à 1 400 °F)
Taille de la mâchoire 30 mm (1,2 po), conducteurs jusqu’à 500 MCM
Température (Type N) ± (3 % du relevé + 5 °C/9 °F)
Tension CA 0,1 mV à 600 V
Tension CC 0,1 mV à 600 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 229 × 80 × 49 mm (9 × 3,1 × 1,9 po)
Garantie 2 ans
Poids 303 g (10,7 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX7xx Datasheet

User Manual

Extech EX720 User Manual

Certification

Extech EX720 Declaration of Conformity

Export Restrictions