Discontinued

Extech EX810

Pince multimètre CA/CC 1 000 A avec thermomètre IR

Le pince multimètre EX810 est doté d’un thermomètre IR intégré avec pointeur laser pour les mesures de surface sans contact de -50 à 270 degrés Celsius (-58 à 518 degrés Fahrenheit). La pince mesure le courant alternatif jusqu’à 1 000 A avec une résolution maximale de 0,1 A. La mâchoire de 1,7 po s’adapte autour de conducteurs jusqu’à 750 MCM. Le maintien de crête capte les courants d’appel du moteur et autres surtensions. Fonctions de conservation des données et de mise hors tension automatique. Les autres caractéristiques comprennent la tension CA/CC, la résistance, la capacitance et la fréquence. Comprend des fils d’essai, une pile 9 V et un étui.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,001 nF à 40 000F
Continuité Oui
Courant CA 0,1  à 1 000 A
Courant d'appel Oui
Fréquence 0,001 kHz à 4 kHz
Précision de base de la fréquence 1,5 %
Précision de base de la température (IR) -58 à 518 F (-50 à 270 C)
Précision de base de la tension CA 1,8 %
Précision de base de la tension CC 1,5 %
Précision de base du courant CA 2,8 %
Résistance 0,1 à 40 M
Résolution maximale de la température (air) 2,0 % du relevé ou 4F/2C
Taille de la mâchoire 43 mm (1,7 po), conducteurs jusqu’à 750 MCM ou deux 500 MCM
Tension CA 0,1 mV à 600 V
Tension CC 0,1 mV à 600 V
Test de diodes Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL, NIST (limité à certaines fonctions)
Dimensions 270 × 110 × 50 mm (0,6 × 4,3 × 2 po)
Garantie 2 ans
Poids 386 g (13,6 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX810 User Manual

Certification

Extech EX810 Declaration of Conformity

Export Restrictions