Discontinued

Extech EX820

Multimètre à pince CA à moyenne efficace (quadratique) vraie de 1 000 A avec thermomètre IR intégré

Le multimètre à pince CA à valeur efficace (quadratique) vraie Extech EX820 est doté d’un thermomètre IR intégré avec pointeur laser pour les mesures de surface sans contact de -50 °C à 270 °C (-58 °F à 518 °F). La pince mesure le courant alternatif jusqu’à 1 000 A avec une résolution maximale de 0,1 A. La mâchoire de 4,3 cm s’adapte autour de conducteurs jusqu’à 750 MCM. Le maintien de crête capture les courants d’appel du moteur et autres surtensions. Comprend la conservation des données et la mise hors tension automatique. Les autres fonctions comprennent la tension CA/CC, la résistance, le thermomètre de type K, la capacitance et la fréquence. Comprend des fils d’essai, une sonde de température de type K, une pile de 9 volts et un étui.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,001 nF à 40 000 µF
Continuité Oui
Courant CA 0,1 à 1 000 A
Courant d'appel Oui
Fréquence 0,001 kHz à 4 kHz
Précision de base de la fréquence ±1,5 %
Précision de base de la température (IR) -50 à 270 °C (-58 à 518 °F)
Précision de base de la tension CA ±1,5 %
Précision de base de la tension CC ±1,5 %
Précision de base du courant CA ±2,5 %
Résistance 0,1 à 40 MΩ
Résolution maximale de la température (air) ±2,0 % du relevé ou ± 2 °C/±4 °F
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 760 °C (-4 à 1 400 °F)
Taille de la mâchoire 43 mm (1,7 po), conducteurs jusqu'à 750 MCM ou deux 500 MCM
Température (Type N) ± (3 % du relevé + 5 °C/9 °F)
Tension CA 0,1 mV à 600 V
Tension CC 0,1 mV à 600 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2 po)
Garantie 2 ans
Poids 386 g (13,6 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX820 User Manual

Certification

Extech EX820 Declaration of Conformity

Export Restrictions