Discontinued

Extech EX830

Multimètre à pince CA/CC à moyenne efficace (quadratique) vraie de 1 000 A avec thermomètre IR intégré

Le multimètre à pince EX830 est doté d’un thermomètre infrarouge sans contact intégré unique avec un pointeur laser pour surveiller la température et localiser les points chauds sur les moteurs et les appareils électriques. Un grand écran ACL de 4 000 unités avec rétroéclairage lumineux vous permet de voir le relevé dans un éclairage faible. Le boîtier à moulure double ergonomique offre une meilleure prise pour une utilisation à une seule main. L'ouverture de la mâchoire de 43 mm (1,7 po) de diamètre est assez grande pour les conducteurs jusqu'à 750 MCM. En plus du courant CA/CC, il mesure la tension CA/CC, la résistance, la température, la capacitance et la fréquence. Il comprend les fonctions suivantes : test de diode, signal sonore de continuité, min/max, mise en attente des données, mise hors tension automatique et mise en attente de crête rapide qui capture les courants d’appel et les transitoires. Comprend des fils d'essai, une pile 9 V, une sonde de température à fil métallique de type K (-20 à 250 °C/-4 à 482 °F) et un étui de ceinture.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0.001 nF à 40 000 µF
Continuité Oui
Courant CA 0,1 à 1 000 A
Courant CC 0,1 à 1 000 A
Courant d'appel Oui
Fréquence 0,001 kHz à 4 kHz
Précision de base de la fréquence ±1,5 %
Précision de base de la température (IR) -50 à 270 °C (-58 à 518 °F)
Précision de base de la tension CA ±1,5 %
Précision de base de la tension CC ±1,5 %
Précision de base du courant CA ±2,5 %
Précision de base du courant CC ±2,5 %
Résistance 0,1 à 40 M Ω
Résolution maximale de la température (air) ±2,0 % du relevé ou ±2 °C/±4 °F
Résolution maximale de la température (type K) -20 à 760 °C (-4 à 1 400 °F)
Taille de la mâchoire 43 mm (1,7 po), conducteurs jusqu'à 750 MCM ou deux 500 MCM
Température (Type N) ± (3 % du relevé + 5 °C/9 °F)
Tension CA 0,1 mV à 600 V
Tension CC 0,1 mV à 600 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 600 V
Certifications CE, UL
Dimensions 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2 po)
Garantie 2 ans
Poids 386 g (13,6 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech EX8xx Datasheet

User Manual

Extech EX830 User Manual

Certification

Extech EX830 Declaration of Conformity

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier