Discontinued

Extech EX840

Pince multimètre/multimètre numérique à valeur efficace vraie CA/CC 1 000 A + thermomètre IR

Cette pince multimètre CAT IV à valeur efficace vraie est dotée d’un thermomètre IR intégré avec pointeur laser pour les mesures de surface sans contact de -58 à 518 °F (-50 à 270 °C). La pince mesure le courant alternatif jusqu’à 1 000 A avec une résolution maximale de 0,1 A. La mâchoire de 1,7 po s’adapte autour de conducteurs jusqu’à 750 MCM. Le maintien de crête capture les courants d’appel du moteur et autres surtensions. Fonctions de conservation des données et de mise hors tension automatique. Les autres fonctions comprennent tension CA/CC, résistance, thermomètre de type K, capacitance et fréquence. Comprend fils d’essai, sonde de température de type K, pile de 9 volts et étui.

Spécifications

Spécifications générales
Capacitance 0,001 nF à 40 000F
Continuité Oui
Courant CA 0,1  à 1 000 A
Courant CC 0,1  à 1 000 A
Courant d'appel Oui
Fréquence 0,001 kHz à 4 kHz
Précision de base de la fréquence 1,5 %
Précision de base de la température (IR) -58 à 518 F (-50 à 270 C)
Précision de base de la tension CA 1,5 %
Précision de base de la tension CC 2,8 %
Précision de base du courant CA 2,8 %
Précision de base du courant CC 2,8 %
Résistance 0,1 à 40 M
Résolution maximale de la température (air) 2,0 % du relevé ou 4F/2C
Résolution maximale de la température (type K) -4 à 1 400 F (-20 à 760 C)
Taille de la mâchoire 43 mm (1,7 po), conducteurs jusqu’à 750 MCM ou deux 500 MCM
Température (Type N) (3 % du relevé + 9F/5C)
Tension CA 0,1 mV à 1 000 V
Tension CC 0,1 mV à 1 000 V
Test de diodes Oui
Valeurs efficaces (TRMS) Oui
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Catégorie de sécurité CAT III - 1 000 V, CAT IV - 600 V
Certifications CE, ETL, NIST (limité à certaines fonctions)
Dimensions 270 × 110 × 50 mm (10,6 × 4,3 × 2 po)
Garantie 3 ans
Poids 386 g (13,6 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech EX840 User Manual

Certification

Extech EX840 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech EX840 Datasheet

Export Restrictions