Extech EX900
Trousse de mesure 4-en-1 pour le chlore, le pH, le rH et la température ExStik®
$355.00
La trousse Extech EX900 ExStik® 4-en-1 comprend un compteur CL200, des électrodes de pH et de rH, des tablettes de réactifs (50 tests), quatre gobelets en plastique, un support pondéré, des sachets tampon de pH, quatre piles CR2032, une sangle de cou de 1,2 m (48 po), une mallette de transport et un manuel de l’utilisateur. Le compteur mesure le chlore total, le pH, le rH et la température avec des électrodes interchangeables à surface plane incluses. Les électrodes à surface plane fonctionnent dans les liquides, les semi-solides et les solides. La mémoire intégrée peut stocker/rappeler jusqu’à 15 lectures et enregistrer la dernière valeur étalonnée. Il est doté d’un grand affichage numérique à 3-1/2 chiffres (2 000 unités) avec un graphique à barres et une fonction d’auto-étalonnage électronique automatique pour le chlore et le rH (étalonnage de tampon à 1, 2 ou 3 points pour le pH).
Ressources et assistance
Datasheet
Extech EX800-EX900 Datasheet
Export Restrictions
Ajouté au panier